AC インバータと VF ドライブ

TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、効率と信頼性の高い AC インバータを設計可能

AC インバータは、センサレスでトルク制御と速度制御を行う各アプリケーションに適した、業界で定番の使用頻度の高い部品です。エネルギー クラス IES2 に対応するエネルギー効率に優れた AC インバータは、世界的なエネルギー消費量の低減に貢献し、EMC 耐性と信頼性の高い AC インバータは、システムのダウンタイムを短縮します。TI の産業用グレードの各種製品は、TI の機能安全対応製品、機能安全認定済み製品、機能安全認証済み製品を含め、高効率の電力変換に適した拡張温度範囲、電流と電圧の絶縁型センシング、低レイテンシのリアルタイム制御、マルチプロトコルの産業用通信、静電容量性絶縁技術など、多くの機能を搭載しています。

AC インバータと VF ドライブ システムの設計で TI 製品が選ばれる理由

checkmark

高精度でセンサレスの速度制御とトルク制御を実現

TI の各種高精度アナログ技術と最大 800MHz に対応したリアルタイム マイコンを使用すると、トルク制御と速度制御を高度な信号処理と組み合わせ、高精度のリアルタイム モーター制御を実現することができます。

checkmark

エネルギー効率を最大化

TI の電源ソリューションとリアルタイム制御ソリューションは、電力密度の向上とフォーム ファクタの小型化に加えて、効率クラス IES2 を達成し、世界全体のエネルギー使用量の低減に貢献します。

checkmark

高い信頼性と機能安全を実現

ドライブベースの安全機能を含め、基本絶縁と強化絶縁に関連する TI の技術は、予期しない危険な動作というリスクの低減に役立ちます。

よりスマートでよりエネルギー効率の高い AC インバータと VF ドライブの開発

効率的で信頼性の高いリアルタイム制御システムの設計が可能

リアルタイム モーター制御ペリフェラル、算術演算アクセラレータ、プログラマブル リアルタイム プロセッサ、構成可能なロジック ブロックを内蔵した TI のシングルコアとマルチコアの各マイコン (MCU) を使用すると、以下のことを実現できます。

  • 低レイテンシで高帯域幅のチップ間インターフェイスを搭載した、高温側と低温側の制御アーキテクチャ
  • 高精度で信頼性の高いセンサレスのトルク制御と速度制御
  • 制御、通信、予防保守の各アルゴリズムの並列実行
  • FOC と直接トルク制御の計算時間は 1µs 未満で、IEC61800-9 の規定する最高のエネルギー効率クラスである IES2 を達成できます。
  • 産業用通信機能とリアルタイム制御ペリフェラルを統合したシングルチップ マイコンを採用すると、外部 FPGA が不要になります。

AC インバータと VF ドライブ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。