スピーカ・アンプ

高効率で高性能の各種 Class-D アンプは、さまざまなオーディオ アプリケーションで没入型のオーディオ環境を実現

parametric-filter製品をすべて表示
Class-D、Class-D 昇圧、Class-AB、スマート アンプなど、5W ~ 50W 超過の出力電力範囲と、さまざまなトポロジ、性能、機能に対応する、業界で最も幅広いスピーカ アンプ製品ラインアップをご覧ください。TI の製品ラインアップは、スマート アンプ、Ultra-HD (超高品位) アンプ、車載認証済みスピーカ アンプで構成されており、さまざまなアプリケーションで高性能を実現します。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

出力電力

出力電力は、ワット単位で測定する値であり、オーディオ パワー アンプからスピーカへの転送電力を意味します。 

アーキテクチャ

アーキテクチャでスピーカ アンプを検索できます。アンプ アーキテクチャごとに、効率や歪みなどの分野でさまざまな利点とトレードオフがあります。

オーディオ入力の種類

TI は、多様な入力タイプに対応する製品を提供しています。オーディオ データは、ソース (音源) からスピーカ アンプにさまざまな形式で転送されます。

主なスピーカ アンプ

TAS6754-Q1
スピーカ・アンプ

車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 4.2

TAS6511-Q1
スピーカ・アンプ

車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.94

TAS5815
スピーカ・アンプ

Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.893

TAS6684-Q1
スピーカ・アンプ

車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 5.25

TAS2320
スピーカ・アンプ

14V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.78

TAS2120
スピーカ・アンプ

15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.8

PurePath™ Console グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)

オーディオ システムの設計と開発

PurePath™ Console グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) は、統合性が高く使いやすいオーディオ開発スイートであり、オーディオ製品に関連する評価、構成、デバッグの各プロセスを簡素化する専用設計を採用しています。 

PurePath™ Console GUI 'グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用すると、オーディオ エンジニアリングに関する高度な専門知識の必要なしで、オーディオ設計作業を明快に実施できます。製品開発期間の短縮を意図した実践的なグラフィカル インターフェイスは、先進的な制御機能を実装しているので、オーディオ性能の高度最適化、最小の消費電力、シームレスなシステム統合が可能になります。 

PurePath™ Console に関する主な製品
TAS3251 アクティブ 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
TAS5805M アクティブ 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
SmartPA Speaker Protection Algorithm
SmartPA (スマート パワー アンプ) は、近年、パーソナル エレクトロニクス分野で採用例が増加しています。この記事は、TI の SmartPA アルゴリズムをベースとするスピーカのモデル化と保護について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection
バッテリ電圧 (VBAT) の追跡機能とブラウンアウト (電圧低下) 保護機能を使用して、使用可能なバッテリ寿命を延長する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A)
このアプリケーション ノートは、事前製作済みの評価基板 (EVM) を使用して、TI のオーディオ パワー アンプ (APAS) のデータシート掲載パラメータを測定するためのガイドラインを示します。
document-pdfAcrobat PDF