バッテリ・チャージャ IC
高電力密度、低静止電流、高速充電電流の TI バッテリ チャージャを使用すると、バッテリの寿命、動作時間、充電時間を改善できます。
あらゆる入力ソースとあらゆる充電トポロジー (降圧、昇降圧、昇圧、リニア) をサポートする、幅広い製品ラインアップを揃えた電力密度の高いバッテリ チャージャ IC により、設計とソリューション全体のサイズを小型化できます。TI の各種チャージャは複数の低消費電力モードを搭載しており、バッテリ動作期間の最大化と、最大充電が完了してバッテリをすぐに使用できる状態を維持するスタンバイ時間の最大化に貢献します。
カテゴリ別の参照
主な機能別の選択
バッテリ ケミストリー
バッテリ チャージャ アプリケーションのトレンド
関連カテゴリ
技術リソース
ビデオ・シリーズ
バッテリ チャージャ:基礎
バッテリ チャージャを使用した設計の基本的な概念を解説します。
ビデオ・シリーズ
バッテリ チャージャ:アプリケーションを選択
開発中アプリケーションに適したチャージャを選定できます。
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
この記事は、バッテリ チャージャの各種トポロジの概要を解説します。
主なアプリケーションの概要
車載
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、車載アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能
医療
TI のバッテリ・チャージャ技術を採用すると、医療用アプリケーションで、電力密度の向上や、バッテリ全体とシステム全体の保護を実現可能
園芸用品および電動工具
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、園芸や電動工具の各アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、車載アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能
利点:
- 最大 40V に達する広い入力電圧範囲に対応できるので、自動車のメイン・バッテリをこのバッテリ・チャージャに直接接続可能
- スタンバイ・モードで 2μA の低静止入力電流を達成しているので、自動車のメイン・バッテリから引き出す電流を最小化
- バッテリ・ケミストリー、充電電圧、充電電流がいずれもカスタマイズ可能なので、単一の車載認証済みチャージャを使用するだけで、多様な車載アプリケーションをサポート可能
主なリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
- PMP30963 – 事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン
製品
- BQ25171-Q1 – 車載対応、1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セル のNiMH 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ
- BQ25173 – 1 〜 4 セルのスーパーキャパシタ向け、800mA リニア チャージャ
- BQ25180 – レギュレーション済みパワー パス搭載、WCSP パッケージ、1A、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル リニア チャージャ
ハードウェア開発
- BQ25171EVM – BQ25171 1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セルの NiMH 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャの評価基板
- BQ25173EVM – BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板
- BQ25180EVM – BQ25180 パワー パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン チャージャの評価基板
DESIGN TOOLS
TI のバッテリ・チャージャ技術を採用すると、医療用アプリケーションで、電力密度の向上や、バッテリ全体とシステム全体の保護を実現可能
利点:
- 安全重視アプリケーションで、入力と出力全般の過電圧、低電圧、過電流、電流不足に対する保護を実現
- 多様なシステム要件全般で、複数のバッテリ・ケミストリー (Li+:リチウムイオン、NiMH、Pb:鉛、SuperCap:スーパーキャパシタ) と複数のセル構成 (1 ~ 6 セル) に対応
- バックアップ機能をサポートし、主電源の障害時にシームレスな移行を実現
主なリソース
最終製品 / サブシステム
製品
ハードウェア開発
- BQ24610EVM – BQ24610 評価モジュール、マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリー・チャージャ
- BQ25720EVM – BQ25720 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ・チャージャ・コントローラの評価基板
- BQ25798EVM – BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板
技術資料
- Autonomous Smart Battery Guide – アプリケーション・ノート
DESIGN TOOLS
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、園芸や電動工具の各アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能
利点:
- ユニバーサル充電をサポートし、USB Type-C® / パワー・デリバリ (PD) の電圧 / 電流スペクトル (20V/5A) 全体で 98% を上回る効率を達成
- VBAT 耐性が高く、モーターのキックバック (一時的な逆回転) 過渡に対する保護を実現
- リニア、降圧、昇圧、昇降圧の各充電トポロジで、マルチセルをサポート
- 目的の充電とシステムへの電力供給を実現するために、スタンドアロンとホスト制御のインターフェイスの両方をサポート
主なリソース
リファレンス・デザイン
- PMP22805 – 24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
製品
ハードウェア開発
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 ~ 5セル、16A、昇降圧チャージャ・コントローラの評価基板
- BQ25306EVM – 高集積、スタンドアロン、17V、1S/2S (2 個の直列)、3A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
- BQ25170EVM – BQ25170 シングル セル、リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
DESIGN TOOLS