消費電力と温度

このビデオでは、アンプの消費電力、オペアンプの熱モデル、オペアンプの温度定格について説明します。

00:17:30|19 11月 2015

このシリーズでは、オペアンプにおける消費電力と温度の関係について説明します。 このビデオでは、DC と AC におけるアンプの電力損失について説明し、アンプの温度モデルを示した後、そのモデルを使用してアンプの接合部温度を計算し、アンプの絶対最大温度定格とその内部にある過熱保護方式についても説明します。

このビデオはシリーズの一部です