PoE TPS23880EVM GUIトレーニング

このビデオは、GUIを使用してTPS23880EVMを制御する方法のデモです。

00:07:07|15 2月 2018
このビデオは、GUIを使用してTPS23880EVMを制御する方法について説明します。最初に、USB2ANYアダプタを使用してテストをセットアップする方法を紹介します。次に、2ペアポートと4ペアポートのoperationにおけるGUIインターフェースと、異なるPD(受電側)構成での設定方法を学習します。最後に、デバイス内部のレジスタに関する詳細情報が表示されます。詳細については、TPS23880 製品ページをご覧ください。
"

このビデオはシリーズの一部です