ESDエッセンシャル:ESD動作電圧
この3分30秒で構成されるビデオでは、ESDの動作電圧と、一般的に知られている「絶縁破壊電圧」とはどのように異なるかを説明します。
00:03:26|23 3月 2018
双方向ダイオードと単方向ダイオードが、正と負のESD衝撃から保護します。ただし、適切なESD保護を選択する際には、検討事項も多くなります。 このビデオは、動作電圧パラメータを評価する方法を説明し ます。作業が完了した後、このシリーズの次のトピックをご覧ください。IEC 6000-4-2定格。
このビデオはシリーズの一部です
- インターフェイス保護機能を使用した設計の開始
(11 ビデオ)