TI の IEEE802.3bt 受電側デバイス (PD) での電圧の降格について
IEEE 802.3bt 規格には、「降格」機能に関する記述が追加されています。このビデオで、降格の利点と、TI の PD の応答をご確認ください。
00:10:22|30 4月 2025
PSE によってクラス サイクル数が生成され、ターンオン前に、PSE によって割り当てられた電力が PD に示されます。割り当てられた電力は、PD が要求した電力を下回ることもあります。IEEE 802.3bt 規格では、これを「電圧の降格」と呼んでいます。このトレーニングでは、電圧の降格という事象と、この事象が発生した場合の TPS2372 と TPS2373 の応答について説明します。