4.1 TMP116 を使用したデジタル温度センシング
このビデオ チュートリアルでは、I2C 通信プロトコルを使用して、TMP116 および TMP117 IC デジタル温度センサと Arduino とのインターフェイスを確立する方法を示します。
00:15:02|31 7月 2018
| このチュートリアルでは、LCD ディスプレイに温度を摂氏で出力する方法と、デバイスでアラート機能を使用する方法について学習します。最初に、TMP116/TMP117 の基本的な機能と違いについて、また I2C を使用してデバイスと通信を行い、レジスタの読み取りおよび書き込みを行う方法について説明します。その後、ALERT ピンを使用して割り込みをトリガする方法について説明します。サンプル コードを使用して、手順を 1 つずつ進めながら、実用的な TMP116/TMP117 のデモを見ていきます。 |