シリアル デジタル インターフェイス (SDI) とは
このビデオでは、シリアル デジタル インターフェイス (SDI) について説明します。SDI 信号路、その特性、SDI データ コーディングとフレーミングなどのテーマを取り上げます。
00:09:52|17 5月 2019
これは、テレビ局のビデオ伝送、ハイエンド ビデオ キャプチャ アプリケーション、ストレージ アプリケーションで使用されるシリアル デジタル インターフェイス (SDI) について解説する 2 部構成シリーズの最初のビデオです。このビデオでは、SDI 信号路に関係する要素と、その伝送媒体である 75Ω 同軸ケーブルの影響について説明します。また、SDI 信号路の特性について解説し、SDI データ コーディングとフレーミングが SDI コンポーネントの性能向上にどのように役立つかについても説明します。
このビデオはシリーズの一部です
- プレシジョン ラボ シリーズ:ビデオ インターフェイス
(7 ビデオ)