トラブルシューティングのヒント: FPD-Link - パワーアップ シーケンス

このトレーニングでは、FPD-Link™ デバイスのパワーアップ シーケンスを検証し、想定されるシーケンスで回路ブロックを確実に有効にする方法を説明します

00:04:24|30 4月 2025

TI はデータシートに定義されたパワーアップ シーケンスを使用して FPD-Link デバイスの特性評価を行うことで、適切な動作を確保し、デバイスがデータシートの仕様を超えて動作した際に、デバイスによって異なる可能性のあるランダムな動作が発生するのを避けています。このビデオでは、アプリケーションのトラブルシューティングやデバッグのプロセスで重要になるパワーアップ シーケンスなどのデータシート仕様を検証する方法を紹介します。パワーアップ シーケンスに関連するアプリケーションの一般的な問題としては、次のようなもの場合があります。

  • 画面が映らない、画面がちらつく
  • I2C 通信の問題

このビデオはシリーズの一部です