TI-RSLK MAX LaunchPad の準備

このビデオでは、TI-RSLK MAX の一部として SimpleLink™ MSP432P401R 高精度 ADC LaunchPad™ 開発キットに加える必要のある変更について説明します。

00:01:56|22 7月 2019
このビデオでは、TI-RSLK MAX と組み合わせて使用できるように、 SimpleLink™ MSP432P401R 高精度ADC LaunchPad™ 開発キットに関して必要な変更点を説明します。 この情報には、ヘッダーの取り付けと 5V ジャンパケーブルの取り外しが含まれます。