TI の DLP DMD データシートの概要

この DLP ラボ ビデオでは、必要な情報をすばやく検索できるように、代表的な DLP 製品のデータシートを紹介します。

00:10:07|23 7月 2019

このビデオでは、以下のような代表的な DLP 製品データシートのさまざまなセクションを紹介します。

- 概要ページ - ピン配置の詳細、- デバイスの仕様、- 詳細説明、- アプリケーションと実装、- 電源の推奨事項、- デバイスのレイアウト、- 資料、- メカニカル、パッケージ、および注文情報

このビデオはシリーズの一部です