CAN および CAN FD プロトコル

このトレーニングでは、トランシーバを使用して CAN バス経由で情報を送信する方法を詳しく説明し、CAN FD の概要と、そのトレードオフおよび利点について説明します。

00:18:36|28 8月 2019

このラボでは、アービトレーション、フレーム構造、ビット スタッフィングなど、ISO 11898 規格を使用して CAN バス上のデバイス間で情報をエンコードし、転送する方法について説明します。また、CAN FD の概要を紹介し、アプリケーションにおけるその利点について説明します。