TI の AWR2243 ミリ波センサを使用した車載フロント レーダー
AWR2243 は、フロント レーダー アプリケーション用の最高性能のセンサです。業界をリードする TI ミリ波センサで、長距離 ADAS の課題を解決しましょう。
00:01:04|28 2月 2020
TI は、市場で最高性能のフロント エンド センサを追加し、車載レーダー製品ラインアップの拡張を続けています。
- シングルチップ製品採用で最大 220m の距離をセンスし、優れた出力電力とノイズ指標を実現
- よりダイナミック レンジの広い位相ノイズ性能の活用で、付近にある大きい物体と小さい物体が区別可能
- 自律型でフレキシブルな事前プログラム済みチャープ変調を使用して、ビーム ステアリングや DDMA などの高度な機能を実現
- バンパーの内側への配置や、マルチチップのカスケード接続に対応している AWR2243 を活用すると、研究開発という投資の成果を自動車全体に広げることが可能
このビデオはシリーズの一部です
- ミリ波レーダー センサ
(50 ビデオ)