バックアップ メモリ搭載外部 RTC
このビデオでは、バックアップ・メモリを搭載した外部リアルタイム・クロックとしてMCUを使用するためのシンプルなGUIを紹介します。
00:05:23|08 2月 2021
| 設計者は効率的なボード設計を目指しています。BOM(部品表)コストの削減や部品点数の低減、回路図やレイアウト設計の簡素化です。このビデオでは、MCUを使用してセグメントLEDディスプレイを制御するためのシンプルなGUIを紹介します。まず、始めるために必要なハードウェアと、この例がコードに実装される方法について説明します。以下のシンプルなリソースを使用して、GUIを試し、ソフトウェアの評価、MSP430 MCUで独自のハウスキーピング機能を開発してください。 |
このビデオはシリーズの一部です
- MSP ハウスキーピング マイコン
(37 ビデオ)