BJTとIGBTの基礎

この講義では、バイポーラ・トランジスタ(BJT)と絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)がどのように動作するかについて説明します。

00:15:59|30 4月 2025
このビデオで学ぶ内容:
  • BJTは、オン/オフを切り替えるためにマイノリティキャリアに依存しています。
  • 抵抗は非常に低い場合がありますが、逆回復のような少数のキャリア効果の影響を受けます。
  • IGBTは絶縁型ゲートを使用するため、基本電流はありません。
  • IGBTは、比較的低いスイッチング周波数(0.1 ~ 10kHz)での高出力用途で広く使用されています。

このビデオはシリーズの一部です