温度センサの精度と消費電力

「TI プレシジョン ラボ - 温度センサ」シリーズのこのセクションでは、温度センサの精度と消費電力について説明します。

00:09:38|22 6月 2022
「TI プレシジョン ラボ - 温度センサ」シリーズのこのセクションでは、温度センサの精度と消費電力について説明します。このビデオでは、最大精度と標準精度の違いと、アクティブ電流、シャットダウン電流、スタンバイ電流、静止電流の違いを確認し、変換サイクル時間が終了するまでに使用される平均電流を計算する方法を説明します。さらに、複数のデータシートでこれらの値を比較し、システム要件を確実に満たす温度センサを選定する方法も説明します。

このビデオはシリーズの一部です