デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM) の高度な機能

このビデオでは、DCSM モジュールの高度な機能について詳しく説明しています。

00:07:13|30 8月 2023

PSWDLOCK 機能は、デバイスを量産に向けてリリースする前に、ユーザーの CSM パスワードを保護する際に必要となります。JTAGLOCK は、デバイスへのあらゆる種類の不正な JTAG アクセスを防止する機能です。EXEONLY 保護は、特定のメモリ領域に対するすべてのデータの読み取りまたは書き込みをブロックします。CRCLOCK は、VCRC モジュールによるセキュア リソースの CRC 計算をブロックします。CMACKEY 設定とセキュア フラッシュ ブート機能は、フラッシュ内のアプリケーション コードが、実行前に改ざんされていないことを保証するものです。

このビデオはシリーズの一部です