適切なデバイスの選択

ハイサイド スイッチの詳細説明のこのセクションでは、適切なデバイスの選択に焦点を当てます。この選択は、駆動対象の負荷に基づいて行われます。

00:03:20|29 2月 2024

予測可能かつ制御された方法で電力を供給することは、多くのシステムで課題になっています。突入電流、誘導性負荷への対処、容量性充電などの課題を解決するには、設計の耐用期間と堅牢性をリスクにさらさない、効果的なソリューションが必要です。これらの課題に応えるために、さまざまな業界で、ハイサイド スイッチを使用して、ダウンストリームの負荷に対して効率的に電力を供給しています。このハイサイド スイッチの詳細説明シリーズでは、製品ラインアップに関するさまざまな複雑さの理解に集中的に取り組むことができます。 

このビデオはシリーズの一部です