DCAN から MCAN への移行ガイド
このビデオでは、移行プロセスを支援するために DCAN と MCAN の主な違いについて説明します。
00:11:33|30 4月 2025
このビデオをアプリケーション ノート (このビデオと同じタイトル) と組み合わせて使用することで、C2000 マイコンで DCAN モジュールから MCAN モジュールに簡単に移行できます。MCAN モジュールのみをサポートする C2000 デバイスはほとんどなく、MCAN モジュールは、DCAN モジュールとはアーキテクチャが大きく異なります。このビデオでは、メッセージ RAM 構成、フィルタ素子、FIFO 処理など、MCAN モジュールの重要な要素に焦点を当て、DCAN の類似機能と比較します。