ミリ波レーダーの活用で自転車利用者の安全性が向上 (Improving biker safety with mmWave radar)
IWRL1432BOOST-BSD EVM を採用し、TI のミリ波レーダー活用で自転車の安全性を向上させる方法をご確認ください
00:01:34|10 7月 2024
TI のミリ波レーダーを活用して、自転車利用者の安全性を向上させる方法をご確認ください。IWRL1432BOOST-BSD EVM は、最大時速 90 マイル、つまり時速 144km で走行している自動車を、120m 以上離れた距離で検出できます。このデバイスは、低照度、霧、雨などの悪条件下でも路上の危険物を追跡できます。低消費電力アーキテクチャを採用したため、IWRL1432 は自転車や電動スクーターなどのバッテリ動作アプリケーションでも使用できます。このデバイスの詳細については、TI.com の EVM ページや、Radar Toolbox のアプリケーションをご覧ください