Hisense PX3 Pro を使用した 4K UHD DLP レーザーTVのデモ

TI の DLP テクノロジーを採用した 4K UHD Hisense PX3 Pro のデモをご覧いただき、これまでにないホームシアター体験をお楽しみください。

00:01:14|06 1月 2025

TI の DLP テクノロジーを採用した 4K UHD Hisense PX3 Pro のデモをご覧いただき、これまでにないホームシアター体験をお楽しみください。Hisense のレーザー プロジェクタは、壁からわずか数インチ離れた場所に設置するだけで 150 インチのスクリーンを投影し、DLP471TPデジタル マイクロミラー デバイスと DLPC6540 ディスプレイ コントローラを使用して、最大 240Hz のフレーム リフレッシュ レート、110% BT.2020 の色域、3000:1 のネイティブ オン/オフ コントラストを実現します。現在、Best Buy、Hisense Shop、B&H Photo、ProjectorScreen.com で購入可能できます。