RF システムにおける PA バイアス制御
このビデオでは、TI のパワーアンプのバイアスコントローラに関するアクティブデモを紹介します。
00:03:55|02 6月 2025
このビデオは、TI のパワーアンプのバイアスコントローラAFE20408、AFE10004、AFE11612-SEP の 3 種を紹介します。これらの製品は、DAC、ADC、複数の内部スイッチを統合しており、PA バイアスに関する包括的なソリューションを実現します。
AFE20408 は、高電圧および高電流の ADC チャネルと、4 つの高速出力スイッチを搭載しています。AFE10004 は、リモート温度センサと、自律的な温度ゲートへのバイアス供給用のルックアップテーブルと EEPROM を搭載しています。AFE11612-SEP は、宇宙用強化プラスチックデバイスです。