リピータと DAS について 2 分以内で解説
リピータと DAS 無線の設計要件と課題、およびこのワイヤレス アプリケーション向けの TI のソリューションについて、ビデオで解説します。
00:01:49|01 10月 2025
世界の新興および既存の主要都市では大規模な会場が建造されており、これらの地域ではセルラー信号の使用量が増加していくため、従来の基地局では不十分です。リピータおよび分散アンテナ システム (DAS) は、ソースからの信号を、都市内の屋内および屋外のエリアや、屋内の会場に向けてリピートします。TI のワイヤレス用トランシーバは DPD/CFR テクノロジーを使用して電力出力を最大化し、減衰を最小化して、単方向でカバレッジを向上しています。
このビデオはシリーズの一部です
- 2 分でわかるワイヤレス インフラ アプリケーション
(3 ビデオ)