ビデオ シリーズ
C2000 デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM)
デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM) は、C2000 デバイスに組み込まれているセキュリティ機能の 1 つです。これにより、権限のない者によるオンチップのセキュアなメモリ (およびその他のセキュアなリソース) へのアクセスと可視化を防止します。また、社外秘コードの複製やリバース エンジニアリングも防止します。DCSM モジュールを使用すると、2 人の独立したユーザーが同じデバイス上で独自のコードをプログラムおよび保護し、リソースを保護することができます。
C2000 デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM)
デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM) の概要
このビデオでは、DCSM モジュールの主要な機能と概念を簡単に説明します。
00:05:00|30 8月 2023
デュアル コード セキュリティ モジュールは、C2000 デバイスに実装されているセキュリティ機能の 1 つです。デバイスが量産向けにプログラムされた後、不正な読み取りや書き込みアクセスからプロプライエタリなコードを保護するのが、その主な目的です。セキュリティ設定は、ユーザー OTP (ワンタイム プログラマブル メモリ) 内の指定されたメモリ位置をプログラムすることで構成されます。2 つの独立したゾーンがあり、2 人の開発者が同じデバイス上でプロプライエタリなコードをプログラムし、リソースを保護できます。