ビデオ シリーズ

C2000™ 拡張パルス幅変調器 (ePWM)

C2000 デバイスに搭載されている拡張パルス幅変調器は、多くの最終製品にある電源関連のシステムの多くを制御します。ePWM ペリフェラル モジュールは、コントロール システムやデバイスの他の部分 (ADC SOC など) に供給されるパルス信号を生成します。ePWM モジュールは、それぞれ ePWM 内で異なる機能を果たす 8 つのサブモジュールで構成されています。サブモジュールは、タイムベース、カウンタ比較、アクション修飾子、デッドバンド、PWM チョッパ、イベント トリガ、トリップゾーン、およびデジタル比較です。

C2000™ 拡張パルス幅変調器 (ePWM):概要

これは、タイプ 4 の ePWM について説明する、C2000 ePWM ビデオ シリーズの最初のビデオです。

00:03:27|22 4月 2022

これは、タイプ 4 の ePWM について説明する、C2000 ePWM ビデオ シリーズの最初のビデオです。このビデオでは、ePWM ペリフェラルの概要を示すために、ペリフェラル内のサブモジュールについて簡単に説明し、ePWM モジュールの構成方法について概説します。