ビデオ シリーズ

C2000™ SysConfig

SysConfig は、C2000 マイコンを使用した開発を容易にするために、テキサス・インスツルメンツによって作成された開発ツールです。デバイス ピンの構成やデバイス ペリフェラルの初期化などの幅広いユーティリティが使いやすいグラフィカル インターフェイスにまとめられています。また、SysConfig は、デバイス リソースを自動的に管理し、潜在的なエラー メッセージを生成して、C2000 デバイスが適切に構成および初期化されていることを確認します。この強力なツールを使用することで、C2000 LaunchPad や controlCARD を使用した開発を簡素化できます。また、デバイス間の移行を自動化するソフトウェアのおかげで、SysConfig はエントリ レベルおよびエキスパートの C2000 デベロッパーのいずれにとっても理想的なツールとなっています。

C2000™ SysConfig:概要

これは、C2000™ SysConfig ビデオ シリーズの最初のビデオです。SysConfig ツールの最も重要な利点を 5 分以内で説明します。

00:04:55|22 4月 2022

これは、C2000™ SysConfig ビデオ シリーズの最初のビデオです。SysConfig ツールの最も重要な 3 つの利点と、このツールを使用して C2000™ 開発プロセスを大幅に簡素化する方法を 5 分以内で説明します。

SysConfig は、ユーザー インターフェイスを使用した、直観的で容易なコード生成を可能にします。ユーザーは、一連の入力ボックスとドロップダウン選択機能を使用して、C2000 デバイスの初期化設定を構成できます。SysConfig ツールによって、デバイス構成に必要な、関連する DriverLib コードが自動的に生成されます。

また、SysConfig には PinMux 機能が内蔵されているため、デバイス モジュールにピンを自動的に割り当てることができます。さらに、SysConfig は移植性のあるコードを生成するため、デバイス間の遷移が簡素化されます。SysConfig は、ユーザー向けのさまざまなプラットフォームで利用できます。