ビデオ シリーズ

SysConfig for MSPM0 による開発の開始

このビデオ シリーズでは、オンライン バージョンとオフライン バージョンの CCS での SysConfig へのアクセス方法について説明します。これらの短いビデオでは、SysConfig のさまざまな構成設定値とそのコード生成機能を紹介します。次に、生成されたコードを使用して、MSPM0 SDK サンプルを構築およびカスタマイズします。

MSPM0 SDK GPIO Example using SysConfig in CCS Theia

Learn how to use SysConfig to configure device peripherals, pins, and pin mux data for MSPM0 MCUs.

00:00:54|16 6月 2023

In this video series, you will learn how to navigate to SysConfig in both the online and offline versions of CCS.  These short videos highlight various configuration settings of SysConfig and its code generation features. The generated code is then used to build and customize MSPM0 SDK examples.  This video shows how to utilize SysConfig that is integrated into CCS Theia, and how to build a project and generate corresponding C code based on the settings from SysConfig.