ビデオ シリーズ

ハイサイド スイッチの詳細検討 (High-side switch deep dive)

ハイサイド スイッチの詳細検討セッションでは、ハイサイド スイッチ製品ラインアップに属するデバイスの機能方法について詳細に説明します。これらのデバイスの機能と利点について詳細に説明するほか、実際の負荷分散に関するさまざまな課題と、ハイサイド スイッチを活用してそれらの課題に対処する方法を解説しています。

ハイサイド スイッチの概要

ハイサイド スイッチと TI が提供するさまざまな統合型製品の概要

00:04:37|30 4月 2025

予測可能かつ制御された方法で電力を供給することは、多くのシステムで課題になっています。突入電流、誘導性負荷への対処、容量性充電などの課題を解決するには、設計の耐用期間と堅牢性をリスクにさらさない、効果的なソリューションが必要です。これらの課題に応えるために、さまざまな業界で、ハイサイド スイッチを使用して、ダウンストリームの負荷に対して効率的に電力を供給しています。このハイサイド スイッチの詳細説明シリーズでは、製品ラインアップに関するさまざまな複雑さの理解に集中的に取り組むことができます。