Software
迅速に評価と開発を開始
TI の LaunchPad 開発キット、TI のサポート対象 IDE のいずれか、サンプル コードを使用して、お客様が選択したワイヤレス プロトコルを評価することができます。TI のクイック スタート ガイドは、経験豊富な開発者でも、ワイヤレス コネクティビティを初めて使用する開発者でも、当社のプラットフォームを使用して開発を行うユーザーのロードマップとして機能します。
堅牢なソフトウェア プラットフォームにより、電力最適化アプリケーションを開発できます
TI はデバイス製品ラインアップ全体で、Bluetooth® Low Energy、Zigbee®、Thread、Matter などの多様なワイヤレス プロトコルを提供しています。SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、2.4GHz アプリケーションの開発に適した包括的なドライバ パッケージを取り揃えています。各ワイヤレス プロトコルには、デバイス ペリフェラル ドライバはそのままで、低消費電力を実現するよう最適化された専用ソフトウェア スタックがあります。
お好みのオペレーティングシステムを使用して開発を進めます
お客様が使い慣れたオペレーティングシステで、当社のデバイス製品ラインアップを使用し、柔軟性と効率の優れた開発を実現できます。開発するアプリケーションで、ベアメタルの簡易化、FreeRTOS™ の効率、Zephyr®の移植性などが必要な場合でも、ソフトウェアスタックをお客様のニーズに正確に合わせることができます。
Zephyr スタックは、TI の Bluetooth LE コントローラによって実現される低消費電力を維持しながら、完全に認証されたオープンソースかつポータブルな Bluetooth ソリューションを提供します。TI 管理のダウンストリーム ブランチを通して、CC2340 および CC2755 の各デバイスで、より迅速な供給、バグ修正、管理された更新を確実に実施します。
Tuya エコシステムを活用して開発期間を短縮
TuyaOS は、RTOS を基盤として構築された、プラットフォームに依存しない IoT オペレーティング システムです。TI の SimpleLink SDK や Zephyr RTOS で提供されている API を使用するのとは対照的に、ソフトウェアは TuyaOS ライブラリとアブストラクション レイヤを使用して記述することもできます。そうすることで、デバイスは他社の TuyaOS スマート ホーム デバイスと相互運用可能になり、Tuya モバイル アプリから制御してクラウドに接続できるようになります。
希望の IDE で開発
TI の SDK は、多様な統合開発環境 (IDE) と組み合わせて使用でき、アプリケーションの開発やデバッグを行うことができます。これらの IDE を、構成ツールやデバッグ ツールと組み合わせると、開発を迅速化できます。
CCStudio™ IDE は、Theia IDE オープン ソース ソフトウェア フレームワークに基づいています
アプリケーションが意図したとおりに動作することを確認
SmartRF Studio は、RF エンジニアを支援するために、開発プロセスの初期段階で無線を簡単に評価できるように設計されています。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
EnergyTrace は、アプリケーションのエネルギー プロファイルを測定して表示し、超低消費電力の目的で最適化を進めるのに役立つエネルギーを基準としたコード解析ツールです。
Bluetooth® Low Energy テストでは、TI の Simplelink SDK が BTool を提供しています。SmartRF Studio と同様に、Btool は RF 性能のテストに使用できますが、ボードに特定のファームウェアをフラッシュすることで、UART 経由で HCI コマンドを送信してデバイスを制御することができます。さらに、開発者は SimpleLink Connect モバイル アプリを活用できます。
統合開発環境
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
デバッグ ツール
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
SimpleLink Connect モバイル アプリ
SimpleLink Connect モバイル アプリは、モバイル デバイス向け Bluetooth® Low Energy アプリケーションのサンプルであり、以下の製品との組み合わせで動作します。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK を実行している CC23XX デバイス
- CC33XX-SOFTWARE を実行しているホストに接続された CC33xx デバイス
このアプリは、開発ユーザーが iOS または Android を使用して独自のモバイル アプリを迅速に開発するための土台として活用できます。ソース コードが付属しているため、カスタマイズが容易です。
アプリケーションと & ワイヤレスソフトウェアを同じデバイスに収容して設計を簡素化
プロセッサ、ペリフェラル、無線を統合したシングルチップ ソリューションの選択で、より小さいモジュール型設計を実現できます。デバイス ファミリには、ピン互換のさまざまなオプションがあり、ハードウェアの移行パスを簡単に行うことができます。加えて、これらのデバイス ファミリはスケーラブルなメモリ バリエーションを取り揃えており、同じ SDK を使用することができるので、複数の製品で開発したソフトウェアを再利用することも可能です。
開発中製品にワイヤレス機能を追加
ゲートウェイ、アクセス ポイント、ブリッジ、ネットワーク ハブなどのアプリケーションでは、ソフトウェア、互換性、処理能力のニーズに応じて、大半のマイコン (MCU) より強力なデバイスが必要になることが一般的です。ほとんどの場合、これらのデバイスにはワイヤレス通信用の無線が内蔵されていません。メイン プロセッサとワイヤレス マイコンの両方向けのソフトウェアを作成する代わりに、ワイヤレス マイコンを制御するためのホストとしてコマンドを送信できます。その結果、ソフトウェア ロジックを簡素化し、各種開発環境を不要にすることができます。
これらのモジュールには、外部部品を単一のモジュールに統合し、TI がワイヤレス認証をすでに取得済みという特長があります。お客様がこれらを活用すると、開発期間を短縮できます。周囲で使用する受動部品を内部に統合した結果、お客様は製造サプライ チェーンと設計工数を簡素化できます。各モジュールは、世界各地の主な規制機関の認証取得済みであり、お客様が認証を新規取得する場合に必要になるはずの高価な RF 機器、開発業務、投資が不要になります。
AT コマンドは、RF モジュールを制御するための汎用命令セットです。AT コマンドを使用すると、メーカーに関係なく、デバイスとネットワーク パラメータを送受信できます。これにより、RF モジュールを使用するときの設計プロセスがさらに簡素化され、ワイヤレス SoC 用のソフトウェアを作成する必要がなくなり、すべてのソフトウェアをホスト デバイス上に配置することができます。
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)
XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。製品とサービスの中には、広範なシステム モジュール、エンジニアリング サービス、開発ツールがあり、これらは開発労力の低減と市場投入期間の短縮に寄与します。