可視光製品 (420 ~700 nm)

可視光の波長を使用する 3D プリントとデジタル露光に最適化され、信頼性、高精度、大きい光出力、高速性能を実現

parametric-filter製品をすべて表示
DLP 3D プリント / 直接描画の各製品は、専用設計を採用した可視光デバイスを使用しており、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ・ロード、高速という特長があるので、高速で高精度のデジタル露光アプリケーションに最適です。これらの製品は、420 ~ 700nm の幅広い樹脂 3D プリント・アプリケーションをサポートしています。また、サード・パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。

設計と開発に役立つリソース

光学モジュール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

評価ボード
DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、単一の DLPC900 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR65EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル・デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

DLPLCRC900EVM は、DLP (...)

評価ボード
DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.65 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP6500FYE を採用しています。このデバイスは、1920 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900EVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR65EVM は、DLP (...)