カテゴリ別の参照
コンポーネントの種類
主なアプリケーションの概要
DLP 技術を採用すると、自動車の周囲のあらゆる場所に動的なコンテンツを表示できます。
自動車は、これまでは不可能だった方法で、他の道路利用者に意思を伝達できるようになりました。DLP® 技術を採用して設計した小型車外照明を採用すると、自動車の周囲 360 度でフルカラーの動画と画像を使用して、自動車の情報や意図、歩行者への警告、スタイル設定機能を投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。
DLP 技術を活用した DGP (ダイナミック地表投影) の利点:
- スタイル設定や意思伝達など複数の機能を、コンパクトで低コストの単一モジュールで実現
- プログラマブル・コンテンツは長期間にわたって適応させることができるので、新しい使用事例を実現可能
- 効率的な光学設計の採用で消費電力を節減しているので、没入型環境でより大きい投影領域を実現
主なリソース
- DLP2021-Q1 – 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLP3021-Q1 – 車載対応、DLP®、0.3 インチ、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLPC120-Q1 – 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
ドライバーの視野内で、現実世界の物体にラベルを直接重ね合わせる方法で、ドライバーの状況認識能力を強化できます。
ヘッド・アップ・ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの視野内に情報を直接表示し、ドライバーの反応時間と状況認識能力の改善を目指します。自動車の現在の速度、制限速度、ナビゲーションのヒント、車線逸脱や衝突警告などの先進的安全機能のような自動車関連の情報を表示できます。AR (仮想現実) HUD は長い投影距離をサポートし、現実世界の物体にラベルを重ね合わせる方法で、ドライバーの反応時間短縮と運転しやすさの向上に貢献します。
- 優れた画質
- 高輝度で電力効率の優れたディスプレイ
- 直射日光環境での優れた性能
- 偏光サングラスに対応
- ホログラフ・フィルムと導波管に対応
主なリソース
- DLP3030-Q1 – 車載対応、DLP® 0.3 インチ・デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLP5530S-Q1 – 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530PGUQ1EVM
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD のルーメン推定カリキュレータ
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD の容積推定カリキュレータ
最大 130 万ピクセルの解像度を実現する DLP 技術を採用すると、路上に投影するヘッドライトの光量を最大化し、鮮明なシンボルを表示することができます。
自動車の最新のヘッドライトは、自動車の前方に何らかのパターンを投影することができます。その結果、光出力を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を最小化することができます。DLP® 技術を採用すると、100 万個以上のアドレス指定可能なピクセルを搭載したヘッドライトを実現し、路上に投影する光量を最大化するとともに、他のドライバーへの意思伝達に役立つ鮮明なシンボルを表示することができます。
DLP 技術を採用した高解像度ヘッドライトの利点:
- 適応型運転ビーム (ヘッドライト光量調整) と、ドライバーの意思伝達に適したシンボル投影をサポート
- 洗練されたウェルカム・シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
- 路上に投影する光を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を低減
主なリソース
- DLP5533A-Q1 – 車載対応、DLP®、0.55 インチ、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ
- TPS99001-Q1 – 自動車の車外照明向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531LEQ1EVM
- DLP5531Q1EVM – DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール
- Improving Visibility with DLP® Headlights – ホワイト・ペーパー
クラスタ情報をフロント・ウィンドウに投影すると、ドライバーは道路から目を離す必要がなくなります。
ホログラフとフロント・ウィンドウ向けフィルムを統合する手法の最新の進歩を活用すると、自動車メーカー各社は自動車のダッシュボードに小型の DLP プロジェクタを搭載し、クラスタ情報をフロント・ウィンドウに直接投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。大型ディスプレイの場合、フロント・ウィンドウへのホログラフ・クラスタ表示の占有面積は、従来のヘッド・アップ・ディスプレイに比べて 10 分の 1 未満で済みます。
- 体積が小さいパッケージ (1 リットル未満のプロジェクタ)
- レーザーの色範囲性能に対応できる LED 照明
- プロジェクタの配置場所で高いフレキシビリティを確保
- 二重画像の解消を目的としたフロント・ウィンドウのウェッジ加工は不要
- 高輝度 (15k CD/m2 超過)、フルカラー・ディスプレイ
主なリソース
- DLP5530S-Q1 – 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530PROJTGQ1EVM
TI の DLP® 車載製品の特長
多様なアプリケーションに対応する投影ソリューション
解像度、輝度、効率、コントラスト、太陽光負荷 (直射日光環境)、発色の面で優れた性能を達成しているので、自動車設計者が自動車ディスプレイの夢を現実のものにするのに役立ちます。
投影技術の簡素化
DLP 技術の包括的なエコシステムや、直観的なソフトウェア・ツールと評価基板は、設計と製品開発期間の短縮に貢献します。
自動車業界で信頼できる技術
DLP 製品は 2017 年以来、自動車業界向けの出荷を実施しており、車載市場の厳格な動作条件と信頼性要件を満たせることが包括的に認証済みです。
車載アプリケーション向けに認証済みの DLP 技術
各種車載アプリケーション向けの DLP 技術
DLP 技術は車載アプリケーション用途で認証済みであり、-40 ℃ ~ 105℃ の温度範囲全体で、一貫性のある性能を発揮します。
車載認証済みなので、システム設計者は Academy Award® (アカデミー賞) 受賞済みの DLP 技術を採用し、AR HUD (拡張現実ヘッド・アップ・ディスプレイ)、ホログラフ投影による透過式ウィンドウ・ディスプレイ、高解像度のフロント・ライト、ダイナミック地表投影向けに最適化済みの DLP 車載チップセットを活用して、ドライバーの日常的な通勤を変革することができます。DLP 技術が採用している反射型マイクロミラーはオン / オフの切り替えを毎秒数千回の実行することができ、お気に入りの映画館が使用しているのと同じ技術をベースとした、鮮明で高解像度の車載ディスプレイを製作できます。
TI 製品は、開発の具体的なニーズを想定して最適化済みです。詳細については、以下のリンクをご覧ください。
DLP 車載技術を活用する開発
輝度、解像度、機能安全の要件などに基づいて適切な DLP 車載チップセットを選定した後、設計プロセスの次のステップは、プロジェクタの設計を開始することです。エレクトロニクスの動作に加え、光学、熱的、機械的な各要件を、開発対象アプリケーションに基づいて考慮する必要があります。
光学設計レビュー、機械設計レビュー、回路図レビューの実施や、プロジェクタのリファレンス・デザイン公開、信頼性の高いエコシステムの確立など、TI はお客様の設計から量産まであらゆる工程で多数のサポートとサービスを提供しています。
TI のエコシステム・パートナーを参照
お客様が DLP を採用した車載アプリケーションの評価と開発を進める際の支援手段として、TI は複数の光学デザイン企業と密接に協力し、信頼性の高い開発エコシステムを構築してきました。以下で TI のエコシステムをご確認ください。
車載製品 の設計と開発
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
ハードウェア
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
ソフトウェア
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
光学モジュール
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
教育用リソース
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
パートナー
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-080007
新製品
車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 14.14
車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 14.88