DLP 製品

ディスプレイ・ソリューションと高度な光制御で業界をリード

parametric-filter製品をすべて表示
TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® 技術は、パーソナル・エレクトロニクス、車載、産業用の各アプリケーションに適した高解像度ディスプレイと高度な光制御ソリューションの分野で優れた選択肢になっています。TI は、マイクロミラー・アレイの対角サイズや輝度などを多様に取り揃えた幅広い製品を提供しており、お客様の多様なニーズに対応しています。

カテゴリ別の参照

TI の DLP® 技術の特長

checkmark

優れた画質

DLP 技術を採用すると、従来型と新型の各ディスプレイ・アプリケーションで、鮮明で明確な画質を実現できます。

checkmark

ほぼすべての面に表示

表示面に合わせた表示画像の歪み矯正技術 (ワーピング) を使用すると、表示面の不規則な形状の影響を幾何学的に補正できます。

checkmark

信頼できる技術

TI の製品の土台にあるのは、産業用や車載の多様な最終製品に取り組むイノベーターから高い信頼を得ている DLP 技術です。

checkmark

優れたサポート

TI は、オンラインのリファレンス・デザイン、評価基板、ソフトウェア、E2E コミュニティ・サポートなど、お客様の設計プロセスを容易にする豊富なサポート・リソースを提供しています。

DLP 技術に関する理解を深める

DLP 技術の仕組み

DLP 技術の中心にあるデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、個別にアドレス指定可能な反射率の高い一連のアルミニウム製マイクロミラー、つまり極小ミラー・アレイです。DMD を採用すると、高速、高効率、高信頼性の空間光変調を実行できます。TI の定評ある半導体製造能力を活用し、各 DMD は関連 CMOS メモリ・セル上部に組み込まれた最大 800 万個の個別制御マイクロミラーを使用しています。

DMD を、可視光 LED、レーザー、ランプ照明のいずれかと組み合わせて使用します。それ以外に、光制御アプリケーションで UV (紫外線) または IR (赤外線) 波長をサポートすることもできます。照明源とマイクロミラーを同期動作させて、投影出力を実現します。

ダウンロード

比類のない経験と提携

TI の DLP 技術の利点:
 
  • 鮮明で明確な画質を従来型ディスプレイと新規のディスプレイ アプリケーションの両方で実現
  • 産業用と車載のさまざまな最終製品を取り扱うイノベーターから高い信頼を獲得
  • DLP Cinema® 技術は、Academy Award®(アカデミー賞)を獲得しています。* さらに、プロジェクションの分野で非常に高い評価を受けており、すでに世界のデジタル・ムービー上映館の 10 館中 8 館で採用されています。
  • 強力でフレキシブルなチップセットは、最大 60Gbps のピクセル・データ・レートで、数百万個のミラーを高速、高精度制御

* DLP シネマ・プロジェクションに使用されるデジタル・マイクロミラー・テクノロジーの発明に対して、その考案者であるラリー・ホーンベック博士は 2014 Academy Award® of Merit(2014 年アカデミー科学技術賞)を受賞し、Oscar® 像を贈呈されました。

ダウンロード

DLP チップセット

DLP チップセットを構成しているのは通常、DMD、コントローラ、パワー・マネージメント IC (PMIC) ドライバであり、最大のパターン・レートと優れた画質を実現します。これらは、多様な動作条件に応じてマイクロミラーを信頼性の高い方法で動作させる方法に関する TI の包括的な専門知識を活用した設計を採用しています。このチップセットを、外部センサ、カメラ、モーター、他のデバイスと同期させることもできます。

DLP チップセットの構成部品:

  • DMD – デジタル・マイクロ・ミラー・デバイス
  • DMD コントローラ – マイクロミラーを、信頼性が高い方法で高速制御するための便利なインターフェイスとして機能
  • DMD マイクロミラー・ドライバ – アナログ・クロックとリセット信号を供給
  • 構成 PROM – 選択した DMD コントローラを構成 (プログラム済み IC として販売中、またはダウンロード可能なファームウェアとして提供)
ダウンロード

お客様が DLP® テクノロジーを使用して製品を製造、販売、開発する場合や、お客様の販売促進、広告、説明、参考資料、または Web サイト、製品ラベル、パッケージで、DLP 関連の登録済みと未登録両方の商標、ロゴ、アイコン、画像を使用するには、これらのガイドラインに従う必要があります。

DLP 製品 の設計と開発

Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.

ハードウェア

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します arrow-right

ソフトウェア

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします arrow-right

光学モジュール

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます arrow-right

教育用リソース

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています arrow-right

パートナー

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します arrow-right

設計と開発に役立つリソース

光学モジュール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

評価ボード
DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板

DLP® LightCrafter Display 2000 評価基板 (EVM) は、非常に低いコストでコンパクトなプラグ・アンド・プレイ DLP ディスプレイ評価基板 (EVM) です。モバイル・プロジェクタ、スマート・ホーム・ディスプレイ、AR (拡張現実) メガネ、家電製品、ロボットなど、多くのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) ディスプレイ・アプリケーションに最適です。この評価基板 (EVM) は、DLP2000 (nHD) チップセット、8/16/24 ビットの RGB パラレル・ビデオ・プロセッサ・インターフェイスを搭載しているほか、光学エンジン ( (...)

評価ボード
DLP650TE 4K UHD デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

DLP® 製品である DLP650TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 4K UHD デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト・パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP® ラボ・トレーニング
この一連のビデオでは、テクノロジーの基本から特定用途向けの設計上の課題に至るまで、DLP 製品に関する情報全般を網羅しています。
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
TI のセレクション・ガイドをご覧になると、DLP 製品ラインアップ全体に関する理解を深め、お客様の設計に最適なチップセットを選定できるようになります。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
DLP テクノロジーを選択する理由
こちらのビデオでは、開発中アプリケーションにとって TI の DLP テクノロジーが最適な選択肢になる理由を解説しています。