分子は、さまざまな波長の光に対して独特な応答を示します。分光器は、これら固有の応答を使用して物質を特定し、特性評価を行います。
物質をスキャンするときに、回折格子またはプリズムを使用し、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) に向かって光スペクトルの分光を実施します。その後、特定の波長を、単一元素検出器に振り向けることができます。その結果、性能の向上、フォーム ファクタの小型化、低コストでの化学分析を実現できます。