TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます

AM64x プロセッサが搭載している TSN (時間に制約のあるネットワーク) ベースの通信機能を活用すると、工場の現場を同期方式で稼働させることができます。TI の各種統合型ソリューションは、ギガビット TSN エンドポイントとスイッチ オプションを採用しており、消費電力は 2W 未満、価格は 7 ドルからです。

TSN の特長:

  • カットスルー交換を含めた統合型スイッチング機能 (現時点では IEEE 802.1 規格ではない)
  • Timing over packet (gPTP:パケットのタイミング調整) (802.1AS)
  • プリエンプション (事前予約型) (IET) (802.1Qbu/802.3br)
  • Time aware shaper (EST:時間認識シェーピング機能) (802.1Qbv)

主なリソース

製品
  • AM6442 – デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6421 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6441 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発
Additional development resources