USB PD をサポートする USB Type-C ポートを 1 個搭載するだけで、次世代 PC やノート PC から電力、データ、ビデオを送信可能

PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C を使用すると、電力、ビデオ、USB データのすべてを 1 個のポートで送信できるので、開発中の各システムの付加価値が向上します。TI は、USB 4.0 や Thunderbolt など USB PD 機能を搭載した高度な USB Type-C を実現できるように、業界の他の企業と協力しています。

主なリソース

製品
  • TPD6S300A – USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
  • TPS25810 – VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ