TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
ESD441W-Q1
ESD 保護ダイオード

車載、ウェッタブル フランク採用、単方向、1pF、5.5V、30kV ESD 保護デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.043

TPS61129-Q1
DC/DC コンバータ

5.5V, 3.5A Isw boost converter with clock synchronization

概算価格 (USD) 1ku | 1.02

ISO7742U
デジタル アイソレータ

超ワイド クリーページ、クワッド チャネル、正方向 2/逆方向 2、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

TVS5200
TVS ダイオード

52V TVS Flat Clamp surge diode

概算価格 (USD) 1ku | 0.195

ADS9317
高精度 ADC

2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット 5MSPS SAR ADC

概算価格 (USD) 1ku | 35.84

TXG4122
グランド レベルシフタ

2 ビット双方向、40V グランド レベル トランスレータ、I2C 信号用

概算価格 (USD) 1ku | 0.489

TI が「スピークとスペル」を通じて信号処理分野でどおようにそのレガシーを築き上げ、今日のエッジ AI 対応デバイスでイノベーションを継続してきたストーリーをぜひお聞きください。
詳細

TI の熱意

TIは、半導体によって電子機器をより求めやすい価格で提供することで、より良い世界に向け貢献していくことに情熱を注いでいます。TIの熱意は今日まで受け継がれ、IC 分野での先進的なポジションを維持しています。各世代のイノベーションを通じて、小型化、効率化、信頼性の向上、低コスト化を実現するテクノロジーを構築してきました。その結果、新しい市場を開拓し、半導体は、あらゆる分野の電子機器に採用されるようになっています。TI はこうしたイノベーションを、エンジニアリングの進歩として捉えています。

TI のチームへの参加

TI の業務では速いペースで課題に取り組み、私たちは成長を遂げています。世界の変革への貢献と、愛着の持てる仕事をご希望ですか?ご参加ください。

募集中職種の検索

コーポレート・シティズンシップに対する TI のコミットメント

90%

TI が出荷する半導体製品のうち、グリーン対応とみなされ、低ハロゲンに関する業界要件を満たしている割合。

35%

2025 年に世界中の製造業務において再利用された水の割合。

30 件以上

人材育成と労働力に関するプログラムが表彰された件数。

41%

2015 年から 2025 年にかけて、TI の温室効果ガス (GHG) 排出量が減少した割合。TI の削減目標は 25% です。現在もその目標に向かって進捗しています。

92%

2025 年に埋め立て処分するはずだった固体原材料のうち、転用した比率。

6,200 万ドル

TI Foundation、TI の従業員、TI の退職者と協力し、TI の各種地域コミュニティを支援できるよう慈善活動向けに寄付した金額。

*数値は 2025 年現在の実数