ダイオード

ESD / サージ・イベントに対するディスクリート保護ソリューションの包括的な製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオードを含め、ESD 保護デバイスとサージ保護デバイスは、ESD とサージの各過渡電圧に対する耐性を開発中システムで実現します。TI の製品ラインアップは、単一ダイオードやマルチダイオード・アレイなどのフレキシブルな設計オプションを業界標準のパッケージに封止し、ESD (静電気放電) の衝撃によるシステム障害を防止すると同時に、高いシグナル・インテグリティを実現します。

カテゴリ別の参照

主な ESD (静電気放電) 保護 IC とサージ保護 IC

ESD862
ESD 保護ダイオード

36V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.058

TSM24A-Q1
TVS ダイオード

車載対応、24V、単方向、TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.15

ESD852
ESD 保護ダイオード

36V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.061

TSM24CA-Q1
TVS ダイオード

車載対応、SOT23 パッケージ封止、24V、30A、双方向、サージ保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.16

TSM24B
TVS ダイオード

24V、30kV、単方向サージ保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.12

ESD451
ESD 保護ダイオード

0201 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、30kV 双方向 ESD (静電気放電) 保護デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.042

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
このセレクション・ガイドは、ESD (静電気放電) の衝撃が引き起こす重大なシステム障害のリスクを、特定の ESD デバイスを使用して低減する方法を簡単に説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
このホワイト・ペーパーは、サージ保護規格の概略を示し、フラットクランプ技術について説明するほか、TI のフラットクランプを実装してシステムの堅牢性を向上させる方法に関する複数の例を示します。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
e2e の FAQ ページ (英語)
このページは、ESD とサージに対するシステム・レベルの保護に関する FAQ (よくある質問) とその回答を掲載しています。また、ESD とサージに対処できる堅牢性を実現するシステムの設計に役立つ、さまざまなリソースへのリンクも掲載しています。