絶縁型 ADC

高電圧システム向けの高性能絶縁型 ADC

parametric-filter製品をすべて表示
絶縁型 ADC は、絶縁型変調器とも呼ばれています。高い同相電圧に耐えることができる高精度デルタ シグマ変調器から取得したデジタル ビットストリームを出力します。TI の絶縁型 ADC 製品ラインアップは、基本絶縁型と強化絶縁型の各変調器で構成されており、高電圧システム内の電流 / 電圧の高性能センシング アプリケーションに適しています。

主な絶縁型変調器

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン

この検証済みリファレンス・デザインは、AMC1304M25 絶縁型デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と TMS320F28377D マイコンを使用して絶縁型電流センシング・データ取得ソリューションを実装したものです。この設計は、非常に優れたガルバニック絶縁性能と精度が要求されるシャント・ベースの電流測定用途 (産業用モーター駆動、光起電力インバータ、エネルギー・メーターなど) 向けに作成されました。キャリブレーションなしで、-10A ~ +10A の負荷電流を 0.3% 未満の誤差で測定する能力があります。また、1 本の高分解能チャネルに加え 1 (...)

リファレンス・デザイン
モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)

リファレンス・デザイン
拡張電流および電圧測定、保護リレー用にシャント使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、単一シャントと、AMC1304Mx5 絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器を採用した電圧測定法を使用して、電流測定範囲を拡張する独自アプローチを提示します。消費電力を最小限に抑える値の小さいシャント抵抗と、低ノイズのフロント・エンド・アンプを注意深く選定し、2 個のゲイン・パスを実装すると、上限と下限両方の電流制限を拡張できます。変調器出力から AM437x ホスト・プロセッサへのインターフェイスを確立し、ホスト・プロセッサで Sinc3 フィルタリングを実施することにより、電流と電圧両方の測定で ±0.5% 未満の精度を実現します。

AMC0386-Q1
絶縁型 ADC

車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.5

AMC3306M05-Q1
絶縁型 ADC

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

AMC3306M25-Q1
絶縁型 ADC

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

AMC0106M25
絶縁型 ADC

電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.31

AMC0106M05
絶縁型 ADC

電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.31

AMC0136
絶縁型 ADC

外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.31

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Understanding isolation terminology and relevance
このクイック ガイドは、経験のある設計者のための参考文献として、あるいは初心者のための入門資料としてご利用いただけます。 
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性
業界最高性能を持つ AMC1301 強化絶縁型アンプなどのデバイスに関して、高電圧絶縁の品質と信頼性について解説しています。
document-pdfAcrobat PDF