Multivibrator one-shots
ポジティブ / ネガティブ (立ち上がりまたは立ち下がり) エッジでの再トリガ可能パルス ジェネレータ (ワンショット)
40 種類以上のモノステーブル マルチバイブレータ (ワンショット トリガ) で構成された TI の製品ラインアップを活用すると、パルスの生成や、エッジのキャプチャなど、デジタル タイミングに関する一般的な問題を解決できます。1.65V ~ 18V の範囲にわたる各種オプションを取り揃えており、多様なパッケージ オプションが入手可能です。デジタル タイミングに関連する他の機能については、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタで構成された TI の製品ラインアップをご覧ください。
カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
TI のモノステーブル マルチバイブレータの利点
多様なパッケージ製品
4 種類のピン数と 14 種類のパッケージを取り揃えており、多様なアプリケーションに対応可能
再トリガ可能オプションと再トリガ不可能オプション
再トリガ可能な製品を採用すると、フレキシブルな信号制御を実現できます。それに対し、再トリガ不可能な製品を採用すると、クロック パルスの一貫性を確保できます。
シュミット トリガ入力
優れたノイズ耐性といっそうの信頼性向上に寄与
モノステーブル マルチバイブレータの一般的なアプリケーションや用途
タイミング信号とパルス信号の制御
モノステーブル マルチバイブレータは、回路の遅延時間延長や、クロック パルス幅の長時間化を行うための優れた方法です。これらのデバイスは、周波数デバイダやカウンタの各アプリケーションで一般的に使用されています。
モノステーブル マルチバイブレータ に関する主な製品
技術リソース
アプリケーション・ノート
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
この資料では、モノステーブル マルチバイブレータのアプリケーションと動作について説明しています。この資料では、特に 1 つのデバイスに注目していますが、ここで紹介する知識は他のどのデバイスにも応用できます。
技術記事
モノステーブル マルチバイブレータの FAQ (よくある質問)
モノステーブル マルチバイブレータに関するいくつかの FAQ (よくある質問) と、ソリューションに関連のある回答をご覧ください
アプリケーション概要
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
シュミット トリガを使用すると、ノイズ耐性が向上します。TI の多くのモノステーブル マルチバイブレータはこの機能を内蔵しています。