カテゴリ別の参照
種類別に選択
ERM/LRA ドライバ
自動共振検出や自動的なオーバードライブと停止などの機能を搭載した TI の LRA と ERM の各アクチュエータを使用すると、明快なハプティクス効果を実現できます。
ソレノイド ドライバ
AEC-Q100 車載認証取得済みソレノイド ハプティクス ドライバを採用すると、車内のあらゆる場所で魅力的で信頼性の高い振動フィードバックを実現できます。
設計と開発に役立つリソース
DRV2625 Bluetooth 対応、静電容量式タッチ機能の評価ボード
DRV2625 ハプティクス・ドライバは、多様な LRA (リニア共振アクチュエータ、リニア・バイブレータ) と ERM (偏心回転質量、偏心モーター) をサポートしています。DRV2625 は、ハプティクス・モーター制御の設計に付きまとう複雑さを解消するために多くの機能や特長を採用しています。ソリューション・サイズの小型化、出力駆動効率の向上、閉ループ・モーター制御、低レイテンシのフィードバックに寄与する迅速な起動、自動共振トラッキングなどです。また DRV2625 はスタンバイ電流を大幅に低減しているので、アイドル期間中のエネルギー消費を節減できます。
DRV2625EVM-CT 評価基板 (...)
ハプティクス加速度計測定ツール
ハプティクス制御コンソール ソフトウェア
ハプティクス制御コンソール ソフトウェアは、TI の各種ハプティクス ドライバ向けの評価/開発スイートです。先進的な触感フィードバックを開発できるように、ハプティクス制御コンソール ソフトウェアは、TI のハプティクス ドライバとサード パーティーのハプティクス アクチュエータの評価をサポートします。
開発を開始するには、ハプティクス制御コンソール ソフトウェアを使用し、ハプティクス ドライバ向け評価基板 (EVM) を USB 経由でコンピュータに接続するだけで、デバイス全体のセットアップ、制御、評価を実行できます。ハプティクス制御コンソール ソフトウェアには、クイック セットアップ (...)