テキサス・インスツルメンツ販売特約店

テキサス・インスツルメンツは、高品質で信頼性の高い半導体ソリューションの供給を使命としています。TI は、これらの規格に準拠した TI の販売特約店を選定しており、すべての TI の半導体製品を購入する際には、TI から直接、または承認済みの流通ネットワークから購入することを強くお勧めします。

ブローカー、独立系販売店、オンライン マーケット (「グレー マーケット」とも言われる) など、TI の正規代理店以外から購入された半導体製品は、偽造、改変、TI の推奨した保管期限を越えている、または不適切に保管または取り扱われている可能性があります。したがって、TI は、TI 承認済みの流通ネットワーク以外から購入された半導体製品に対しては保証範囲またはカスタマー・サポートを提供しません。

TI との直接のお取り引きや、TI.com からの直接のご購入以外に、お客様は TI とのお取り引きをするために以下のオプションを使用することもできます。

以下の各チャネルは、特定の顧客または市場向けに追加のオプションを提供します。

  • Spirit Electronics。航空宇宙と防衛分野顧客の小規模企業向け販売代理店
  • Rochester Electronics*。TI 半導体製品の生産中止品または余剰在庫の取り扱い
  • Micross*。ウェハー / ダイ製品の取り扱い

* これらのチャネル経由で購入した場合、TI の他の保証条項が適用されることがあります。