AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

さまざまな電源トポロジに対応した TI のコンバータ製品ラインアップを活用することで、電力変換を最適化できます。

parametric-filter製品をすべて表示
以下の各種 DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、1 個のコントローラと 1 個または複数の内蔵 FET を搭載し、1 個の外部インダクタと組み合わせる形で、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。各種 DC/DC 降圧コンバータで構成された TI の包括的な製品ラインアップを参照し、それらに対応する設計ツールを活用すると、各種アプリケーションの電源設計に関連する課題を解決することができます。

カテゴリ別の参照

トポロジ別に選択

降圧 (バック)

以下の各種 DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、1 個のコントローラと 1 個または複数の内蔵 FET を搭載し、1 個の外部インダクタと組み合わせる形で、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。

昇圧 (ブースト)

TI の低消費電力昇圧コンバータは、小型ソリューション サイズ、低システム コスト、高い電力密度を実現します。

昇降圧、反転、および分割レール

TI の昇降圧、反転、分割レールの各コンバータは FET を内蔵しており、システム内の部品点数の低減とボード設計の簡素化に貢献します。

絶縁型

少数の外部既製部品を使用して、正と負の絶縁型電源を 1 つまたは複数簡単に製作できます。フォトカプラは不要であり、これらのデバイスを絶縁型アプリケーションで使用することもできます。

チャージ ポンプ (インダクタレス)

TI の使いやすいチャージ ポンプは、業界最小のソリューション サイズで最高性能を実現します。チャージ ポンプは、低消費電力の産業、パーソナル エレクトロニクス、通信アプリケーションに最適です。

主なコンバータ

TPS548B23
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

4V ~ 16V、20A、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.49

TPS62A04B
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

2.5V to 5.5V input, 4A high-efficiency step-down converter in SOT-563 package

概算価格 (USD) 1ku | 0.14

TPS62A04AB
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

2.5V to 5.5V input, 4A high-efficiency step-down converter with forced PWM in SOT-563 package

概算価格 (USD) 1ku | 0.14

LM70860
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 2.487

LM706A0
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 2.599

LM70840
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 2.369

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
最大 100V の入力電圧と最大 40A の出力電流に対応するデバイスを網羅した、このクイック リファレンス ガイドは、幅広いアプリケーションで使用できる TI の一般的な各種降圧コンバータを掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
電源の基礎 - 降圧レギュレータのアーキテクチャ
このシリーズでは、マルチフェーズ、ヒステリシス、COT (コンスタント オンタイム)、電流モード、エミュレーション電流モード、電圧モードなど、降圧レギュレータの各アーキテクチャの概要を解説します。 
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
SWIFT™ 降圧コンバータには、低オン抵抗の内蔵 MOSFET、高精度の出力電圧レギュレーション、高度な機能セットという特長があるので、業界で最先端の DSP と FPGA に対し安定的に電力を供給することができます。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車)
TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応
インフォテインメントおよびクラスタ
TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能
データ センターおよびエンタープライズ コンピューティング
TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応

設計エンジニアは、克服する必要のある多くの検討事項に取り組むと同時に、コストと基板面積に関する厳格な目標を管理しています。TI はこれらの課題を意識して各種パワー デバイスの設計と開発を実施しました。

  • 高い動作温度範囲。
  • CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques:国際無線障害特別委員会) Class 5 のような厳格な電磁適合性規格に対応。
  • 大きい入力過渡条件に対処できる、広い入力電圧範囲への対応能力。
  •  リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手可能。

主なリソース

製品
  • TPSF12C3 – 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
  • LMR38020-Q1 – 車載対応、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ
  • LM5180-Q1 – 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
設計ツールとシミュレーション
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータの評価基板

TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能

現在の車載インフォテインメント システムとクラスタ システムは、現時点でドライバーへの情報伝達、エンターテインメント、接続の確立に役立ちます。未来を視野に入れると、これらのシステム内で機能が増加することが予測されています。つまり、同じ物理空間内に、より多くの処理能力を搭載することになります。これらの次世代システムに電力を供給するために、パワー コンバータは次の 2 つの重要な側面で優れた特性を実現する必要があります。

  • 過熱を引き起こさずに、出力電力/パッケージ サイズの比率を大きくする (小型パッケージで大電力を供給できる)。
  • 伝導型と放射型の各 EMI (電磁干渉) を最小化。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP30670 – 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル・コックピット処理装置向けフロント・エンドのリファレンス・デザイン
  • PMP22030 – Efficient, low-heat, CISPR 25 class 5-compliant power reference design for infotainment display
製品
  • LM61495-Q1 – 車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ
  • TPS62813-Q1 – 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
  • TPS62873-Q1 – 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

事業継続性や信頼性の高い通信を実現するうえで、データ センターが不可欠です。TI の各種パワー マネージメント ソリューションは、高性能プロセッサに安定化済み電力を供給し、高可用性と効率の両立に貢献します。

  • 高効率、優れた放熱性能、遠隔測定対応 PMBus はいずれも、データ センターの温度上昇を抑制すると同時に、エネルギーの節減を支援します。
  • 出力フィルタ サイズの小型化を意図した高速過渡応答。
  • 最新の高度なプロセッサに電力を供給する、高精度の出力電圧。

主なリソース

製品
  • TPS54J061 – 600mV のリファレンス電圧搭載、ヒカップ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS54KB20 – 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
  • TPS546D24AEVM – 2phase EVM for TPS546D24A
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
  • TPS54J061EVM – 2.7V ~ 16V 入力、6A 降圧コンバータの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。