AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
さまざまな電源トポロジに対応した TI のコンバータ製品ラインアップを活用することで、電力変換を最適化できます。
カテゴリ別の参照
トポロジ別に選択
降圧 (バック)
以下の各種 DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、1 個のコントローラと 1 個または複数の内蔵 FET を搭載し、1 個の外部インダクタと組み合わせる形で、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。
新製品
2.5V to 5.5V input, 4A high-efficiency step-down converter in SOT-563 package
概算価格 (USD) 1ku | 0.14
2.5V to 5.5V input, 4A high-efficiency step-down converter with forced PWM in SOT-563 package
概算価格 (USD) 1ku | 0.14
高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
概算価格 (USD) 1ku | 2.599
技術リソース
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
電源の基礎 - 降圧レギュレータのアーキテクチャ
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
主なアプリケーションの概要
TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応
設計エンジニアは、克服する必要のある多くの検討事項に取り組むと同時に、コストと基板面積に関する厳格な目標を管理しています。TI はこれらの課題を意識して各種パワー デバイスの設計と開発を実施しました。
- 高い動作温度範囲。
- CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques:国際無線障害特別委員会) Class 5 のような厳格な電磁適合性規格に対応。
- 大きい入力過渡条件に対処できる、広い入力電圧範囲への対応能力。
- リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手可能。
主なリソース
- TPSF12C3 – 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
- LMR38020-Q1 – 車載対応、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ
- LM5180-Q1 – 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータの評価基板
TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能
現在の車載インフォテインメント システムとクラスタ システムは、現時点でドライバーへの情報伝達、エンターテインメント、接続の確立に役立ちます。未来を視野に入れると、これらのシステム内で機能が増加することが予測されています。つまり、同じ物理空間内に、より多くの処理能力を搭載することになります。これらの次世代システムに電力を供給するために、パワー コンバータは次の 2 つの重要な側面で優れた特性を実現する必要があります。
- 過熱を引き起こさずに、出力電力/パッケージ サイズの比率を大きくする (小型パッケージで大電力を供給できる)。
- 伝導型と放射型の各 EMI (電磁干渉) を最小化。
主なリソース
- LM61495-Q1 – 車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ
- TPS62813-Q1 – 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
- TPS62873-Q1 – 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
- 電力密度を高めるためのトレードオフとテクノロジーに関する理解 (Rev. C 翻訳版) – ホワイト・ペーパー
- Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI – その他の技術資料
TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献
事業継続性や信頼性の高い通信を実現するうえで、データ センターが不可欠です。TI の各種パワー マネージメント ソリューションは、高性能プロセッサに安定化済み電力を供給し、高可用性と効率の両立に貢献します。
- 高効率、優れた放熱性能、遠隔測定対応 PMBus はいずれも、データ センターの温度上昇を抑制すると同時に、エネルギーの節減を支援します。
- 出力フィルタ サイズの小型化を意図した高速過渡応答。
- 最新の高度なプロセッサに電力を供給する、高精度の出力電圧。
主なリソース
- TPS546D24AEVM – 2phase EVM for TPS546D24A
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降圧コンバータの評価基板
- TPS54J061EVM – 2.7V ~ 16V 入力、6A 降圧コンバータの評価基板
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – デジタル電源用ソフトウェア
設計と開発に役立つリソース
WEBENCH® Power Designer
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)