新製品
TI の GaN 技術の利点
ディスクリート GaN FET より高速なスイッチング速度
ドライバを内蔵した TI の各種 GaN FET は、150V/ns のスイッチング速度 (スルーレート) を実現できます。これらのスイッチング速度と低インダクタンスのパッケージを組み合わせると、損失の低減、クリーンな (ノイズの少ない) スイッチング、リンギングの最小化を実現できます。
磁気素子の小型化、電力密度の向上
TI の各種 GaN デバイスを採用すると、スイッチング速度 (スルーレート) を高め、500kHz 超過のスイッチング周波数を実現することができます。その結果、磁気素子の最大 60% 小型化、性能の向上、システム・コストの削減が可能になります。
信頼性を重視して製作済み
TI の各種 GaN デバイスは、独自の GaN on Si (ノーマリー・オフかつ安価なシリコン・ウェハー上に GaN 回路を形成するので、高額なサファイア・ウェハーが不要) プロセスを通じ、高電圧システムの安全性を維持できる設計を採用しており、信頼性試験で 4,000 万時間を上回る長さを達成しているほか、複数の保護機能も搭載しています。
専用の設計ツールとリソース
TI の GaN 設計リソースを活用すると、開発期間を短縮できます。該当するのは、電力損失カリキュレータ、回路シミュレーション向けの各種 PLECS モデル、より規模の大きいシステム内でのテストと動作に適した評価ボードなどです。
GaN の利点
GaN 技術について
シリコンのみをベースとする従来のソリューションに比べて、GaN は、より高い電力密度、より信頼性の高い動作、効率の向上を実現しています。TI の技術ページをご覧になると、パワー・トランジスタ技術としての GaN の詳細習得、主な GaN アプリケーションの確認、TI の顧客からの意見の参照、TI の GaN 製品を活用して次期電源設計の重量、サイズ、コストを最小化する方法の把握を進めることができます。
開発中の設計に役立つ各種ツールとリソース
お客様の設計を支援し、開発中アプリケーションに最適なデバイスを選定しやすくなるように、TI は多数のリソースを公開しています。TI の電力損失計算ツールを使用すると、開発ユーザーが指定したパラメータに基づいて、選択したデバイスの電力損失を表示し、製品の選定を進めることができます。TI の PLECS モデルを使用すると、GaN デバイスの動作をシミュレートして FET の接合部温度を推定し、ターンオン期間のスルーレートを調整することができます。TI のハーフ・ブリッジ評価ドーター・カードは、より規模の大きいシステム内でのテストと動作にも使用できます。
技術リソース
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
Third quadrant operation of GaN
主なアプリケーションの概要
TI の GaN 技術を採用し、96.5% の合計エネルギー効率と 100W/ 平方インチ (6.10W/ 平方 cm) の電力密度を実現して、80Plus® Titanium の規格に対応
TI の各種 GaN デバイスを採用すると、ストレージ、クラウド・ベースのアプリケーション、集中型の計算能力などをサポートするテレコム・システムとサーバー・システムを設計しやすくなります。エネルギー効率に関する設計要件に適合しやすくなるように、TI の各種デザインは 80Plus® Titanium の規格を満たしており、99% を上回る力率補正 (PFC) 効率を実現します。
利点
- トーテムポール・ブリッジレス PFC トポロジで GaN を採用すると、99% を上回る効率を実現可能
- 絶縁型 DC/DC コンバータで 500kHz を上回るスイッチング周波数を使用し、磁気素子のサイズ縮小に寄与
- 統合型ゲート・ドライバは寄生損失の低減に役立ち、システム・レベルの設計難易度が低下
主なリソース
- PMP20873 – 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正(PFC)コンバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- LMG3422R030 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET
- LMG3422R050 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FET
- LMG3411R150 – ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaN
TI の GaN 技術を採用すると、双方向 AC/DC 電力変換システムで 1.2kW/L を上回る電力密度を実現可能
TI の GaN デバイスは、より小型でより効率的な AC/DC 間のインバータと整流器、また DC/DC インバータの設計に役立ちます。その結果、ソーラー・エネルギーや風力エネルギーを電力に変換するシステムを開発できます。GaN 対応の双方向 DC/DC 変換を活用すると、エネルギー ストレージ システムをソーラー インバータに統合し、グリッドへのエネルギー依存率を低減することができます。
利点
- 既存の AC/DC コンバータや DC/DC コンバータに比べて 3 倍の高さの電力密度 (1.2kW/L 超過) と重量軽減。
- 140kHz に対応できる GaN のスイッチング特性を活用すると、電力密度を SiC FET より 20% 高めることが可能
- 2 レベルの SiC トポロジに比べると、より低コストの磁気素子を採用できるので、システム全体のコストでパリティ (同等) を実現可能
主なリソース
- TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス・デザイン
- LMG3422R030 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET
- LMG3522R030-Q1 – 車載対応、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
- LMG3422R050 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FET
TI の GaN 技術を採用すると、バッテリ・テスタ・システムでチャネル密度の向上や AC/DC コンバータのサイズ縮小を実現可能
ゲート・ドライバを内蔵した TI の各種 GaN FET を採用すると、AC/DC 電源のサイズを縮小できます。TI の各種 GaN デバイスは MOSFET や SiC FET より高いスイッチング周波数で動作するので、試験機器のチャネル密度を大幅に高めると同時に、電源の過渡応答時間を短縮することができます。
利点
- トーテムポール・ブリッジレス PFC トポロジで GaN を採用すると、99% を上回る効率を実現可能
- DC/DC 段で 200kHz を上回るスイッチング周波数を使用できるので、充電から放電までの遷移を 1ms 以内に短縮可能
- 統合型ゲート・ドライバは寄生損失の低減に役立ち、システム・レベルの設計難易度が低下
主なリソース
- TIDM-02008 – Bidirectional high density GaN CCM totem pole PFC using C2000™ MCU
- PMP40690 – C2000™ マイコンと GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
- LMG3422R050 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FET
- LMG3410R070 – ドライバと保護機能内蔵、600V、70mΩ の GaN
TI の GaN 技術を採用すると、電気自動車 (EV) で高い電力密度を実現可能
ハイブリッド車 (HV) や電気自動車 (EV) の次世代オンボード・チャージャ (OBC) や高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータで GaN パワー・デバイスを採用すると、スイッチング周波数を高くし、磁気素子のサイズを小型化することができます。スイッチング周波数の上昇と小型化を通じて、シリコン・ベースや SiC ベースの OBC (オンボード・チャージャ) より高い電力密度を実現できます。
利点
- 3.8kW/L の電力密度で、同じ体積の SiC より多くの電力を供給
- CLLLC 構成で 500kHz を上回るスイッチング周波数、PFC で 120kHz
- システム・レベルの全体効率は 96.5%
- ゲート・ドライバ内蔵により、システム・レベルの設計が簡素化
主なリソース
- LMG3522R030-Q1 – 車載対応、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
- POWERSTAGE-DESIGNER – 最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
TI の各種 GaN デバイスを採用すると、HVAC (エアコン) や家電製品で、PFC 電力段の電力効率の向上とフォーム・ファクタの小型化を実現可能
EN6055 のような新しいエネルギー規格を満たすには、HVAC (エアコン) システムは力率補正 (PFC) 電力段を採用する必要があります。GaN 電力段は、IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) より高い効率を実現し、磁気部品の小型化、ヒートシンクのサイズ縮小、合計システム・コストの削減に役立ちます。
利点
- 最大 60kHz の高いスイッチング周波数に対応し、磁気素子のサイズ小型化が可能
- スイッチング損失が低下し、電源段で 99% を上回る効率を達成可能
- 素子サイズの小型化と冷却能力の縮小が可能なので、設計サイズの小型化とコスト削減が自動的に達成可能
主なリソース
- TIDA-010203 – C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
- TIDA-010236 – 家電製品向け 4kW GaN トーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
- LMG3422R030 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET
- LMG3422R050 – ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、50mΩ の GaN FET
設計と開発に役立つリソース
GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、GaN (窒化ガリウム) をベースとする 3 レベルの 3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示します。高速スイッチング・パワー・デバイスを使用すると、100kHz を上回る高周波数でパワー・デバイスのスイッチングを実施できます。この場合、フィルタで使用する磁気素子のサイズを小型化し、電力段の電力密度を高めることができます。マルチレベル・トポロジ採用により、600V 定格のパワー・デバイスを、最大 1,000V というそれより高い DC (...)