電源 IC を活用して固有ノイズとシステム ノイズを低減する方法
低ノイズ LDO (低ドロップアウト レギュレータ) とスイッチング コンバータそれぞれの特性、高精度の監視、信頼性の高い保護機能は、高精度シグナル チェーンを実現するための基礎です。医療や試験と測定の各分野のバッテリ監視、電気自動車 (EV) のバッテリ監視などのアプリケーション向けに、TI は専用の電源プロセス技術や、高度な回路とテスト手法を使用して、精度の向上、歪みの最小化、リニアとスイッチング両方のパワー コンバータでのノイズの低減を実現しています。
低ノイズ & 高精度に寄与する TI の技術
精度 & 精密性の向上
根本的に低ノイズのプロセス技術、高度な IC 設計、低ストレスのパッケージを通じて、IC の誤差発生源を減らし、影響を軽減します。
システム ノイズの低減
高 PSRR (電源除去比) の LDO (低ドロップアウト レギュレータ)、内蔵フィルタリング機能、リモート センシング機能を通じて、ノイズの多い環境に対処します。
開始に役立つリソース
低ノイズと高精度技術による消費電力とシグナル インテグリティの調和
リファレンス・デザイン
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
リファレンス・デザイン
4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
リファレンス・デザイン
消費電流の小さい 16S ~ 17S バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、テレコムのバッテリ バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 番目のバッテリ セルの電圧を監視しますこのリファレンス デザインを使用すると、過電圧、低電圧、過電流、過熱からバッテリ (...)