昇降圧および反転コントローラ (スイッチ外付け)
広い入力電圧範囲に対応する、大電力の昇降圧コントローラと SEPIC コントローラで構成された、業界をリードする幅広い製品ラインアップ
昇降圧コントローラと SEPIC コントローラで構成された TI の製品ラインアップは、広い入力電圧範囲への対応を通じて必要な保護部品を減らしているほか、低静止電流や軽負荷時の効率向上によってバッテリから引き出す電力を最小化し、車載や産業用システムなどの過酷な環境下でノイズと EMI を軽減するように設計されています。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
新製品
昇降圧および反転コントローラ (スイッチ外付け)
I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 2.711
昇降圧および反転コントローラ (スイッチ外付け)
Automotive, 80-V dual-channel bidirectional buck-boost controller
概算価格 (USD) 1ku | 4.012
技術リソース
技術記事
Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 (英語)
出力電圧の動的な調整を実装するために、4 スイッチの昇降圧コントローラ設計でスイッチト抵抗を使用する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
4 スイッチ昇降圧コントローラを 2 個並列接続して、数百ワットの出力電力をサポートする方法をご確認ください。
ホワイト・ペーパー
Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems
12V と 48V を使用するシステムの要件に関する解説や、LM5170-Q1 双方向昇降圧コントローラを採用した革新的な平均電流モード制御方式の概要を掲載しています。
設計と開発に役立つリソース
設計ツール
を使用するカスタム設計を作成
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド・ツー・エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)