昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵)

スイッチ内蔵、効率的、小型の反転型、昇降圧、分割レールの各コンバータ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の昇降圧、反転、分割レールの各コンバータは FET を内蔵しており、システム内の部品点数の低減とボード設計の簡素化に貢献します。バッテリ、固定レール、他の電圧源からの電力供給を使用するアプリケーション向けに、開発中システム内のレールを安定化するソリューションや、バッテリを最大限に活用できるソリューションを TI から入手できます。 

カテゴリ別の参照

種類別に表示

昇降圧

さまざまなケミストリーのバッテリからの入力電圧を受け入れるコンバータであり、通常はポータブル・パーソナル・エレクトロニクス・アプリケーションで使用されています。

反転

パーソナル・エレクトロニクスや他のローパワー・システム向けに、3.3V と 5V の一般的な中間バスや入力電圧レールを生成するコンバータ。

分割レール

通信インフラ、エンタープライズ・コンピューティング、12V 車載システムなどの一般的な 12V 入力アプリケーション向けのコンバータ。

TPS61377
昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵)

プログラマブル ピーク電流制限機能搭載、23VIN (入力電圧)、25VOUT (出力電圧)、6A 同期整流昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.2

TPS552872-Q1
昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵)

車載対応、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 3.15

TPS631013
昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵)

I2C 搭載、WCSP 封止、1.6V ~ 5.5V の入力電圧、1.5A 昇降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

TPS631012
昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵)

1.6-V to 5.5-V input voltage 1.5-A buck-boost converter with I2C in wafer chip scale package

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

技術リソース

技術記事
技術記事
昇降圧コンバータの採用で、USB Power Delivery (電力供給) アプリケーション向けの電源設計の難易度が低下
この記事は、開発中の設計に昇降圧コンバータを追加し、USB PD の充電能力を最適化する方法を解説します。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
システムのスタンバイ消費電力を低減してバッテリ寿命を延長するスマート・ロックの新しい電源アーキテクチャについて解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版)
このアプリケーション・ノートは、連続導通モード (CCM) で動作するスイッチ内蔵 IC を使用して非反転型昇降圧コンバータを製作する際に、電力段を計算するための複数の式を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TPS65132W シングル・インダクタ、デュアル出力電源、評価モジュール

The TPS65132 is designed to support positive / negative output voltage, for example to drive TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). In this application the two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in (...)

評価ボード
TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板

TPS63025xEVM-553 を採用すると、2.5MHz (代表値) で動作するフル統合型昇降圧コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63025 デバイス・ファミリのテストと評価を実施できます。

TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能

評価ボード
TPS55288EVM-045

TPS55288 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。

USB Power Delivery (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS55288 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。

TPS55288 は最大 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードで動作する場合、このデバイスは 8V 入力時に 100W、5V 入力時に 60W を供給します。

昇降圧、反転、および分割レールの各コンバータ (スイッチ内蔵) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。