昇圧 (ブースト) レギュレータ

入力電圧をそれより高い出力電圧に効率的に変換

parametric-filter製品をすべて表示
TI の包括的な昇圧レギュレータ製品ラインアップは、最大 96% の効率で、ミリアンペア単位から最大 100A までの広範なアプリケーションに対応する同期 / 非同期デバイスで構成されています。TI の各種製品には、バッテリ動作期間の延長を目的とした低静止電流 (IQ)、小型サイズ、高い電力密度、低 EMI を目的としたスペクトラム拡散技術などの主な機能と特長があります。昇圧、SEPIC、フライバックの各ソリューションを検索できます。 

カテゴリ別の参照

種類別に選択

コントローラ

TI は、高い電力レベルをサポートできるように、フレキシブルな同期 / 非同期昇圧コントローラを提供しています。

コンバータ

TI の低消費電力昇圧コンバータは、小型ソリューション・サイズ、低システム・コスト、高い電力密度を実現します。

モジュール

TI の各種昇圧モジュールは、小型ソリューション・サイズ、高い電力密度、迅速な設計をサポートします。

TPS61299-Q1
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

100nA Iq 5.5V boost converter with input current limit and fast transient performance

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

TPS61033-Q1
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

車載、パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.66

TPS610333-Q1
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

車載、パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.385

TPS61377
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

プログラマブル ピーク電流制限機能搭載、23VIN (入力電圧)、25VOUT (出力電圧)、6A 同期整流昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.2

TPS610333
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.35

TPS61299
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA、低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.99

電源のトレンド

電力密度

一般的な傾向として、より小型のフォーム・ファクタでより多くの電力が求められています。TI の各種昇圧レギュレータは、複数の先進的な電力技術を活用し、最も高い電力密度、サイズの最適化、最も優れた放熱性能を達成するソリューションの実現を支援しています。非常に効率の高い TI のコントローラと統合型コンバータは、さまざまな設計目標の達成に貢献します。

3.8 kW/L の電力密度を実現 に関する主な製品
TPS61178 アクティブ 負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧
TPS81256 アクティブ MicroSiP™ パッケージ封止、統合型電源ソリューション、3W、高効率、昇圧コンバータ モジュール
TPS61088 アクティブ 10A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ
低 EMI

昇圧レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計の主要な課題です。TI のデバイスと EMI 軽減設計は、IEC と CISPR の必須の各規格に基づく検証を実施済みであり、DC/DC スイッチャ使用時に、EMI、出力リップル、可聴ノイズの最小化に貢献します。業界をリードするデュアル・ランダム・スペクトラム拡散技術は、2 個のランダム周波数ジェネレータを使用し、関心のある複数の帯域内でエネルギーを分散する方法で EMI を軽減します。

技術記事
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
電磁波干渉 (EMI) の基礎と、従来型および高度な手法を使用して EMI を低減する方法を解説しています (英語)。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、電磁干渉 (EMI) の影響低減はシステム設計の重要な検討事項になっています。
PDF
アプリケーション・ノート
EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (Rev. A 翻訳版)
デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) 機能は、スペクトル放射を複数の周波数帯域へ拡散する特化型設計のデジタル・アルゴリズムを使用し、それらの帯域間でも性能のトレードオフが発生しません。
PDF | HTML
低 EMI に関する主な製品
LM5156-Q1 アクティブ デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
TPS61379-Q1 アクティブ 25μA の静止電流、同期整流昇圧コンバータ
LM5157-Q1 アクティブ 6A、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ
低静止電流(IQ)

一般的な電源設計は、バッテリ動作時間を延長するために、負荷範囲全体にわたって効率を高める必要があります。TI の低静止電流 (IQ) 昇圧デバイスは、超軽負荷時や、デバイスがスイッチングを実施していないときでも、バッテリから引き出す電流の量を最小限に抑えます。

アプリケーション・ノート
A Long-Lifetime, Cost-Competitive Solution in Smart Meters Based on the TPS61094 (Rev. A)
このアプリケーション・ノートは、TPS61094 をベースとする、動作期間が長くコスト競争の優れた電源ソリューションを解説します。TPS61094 ソリューションは、動作期間を 20% 延長し、部品点数を 50% 減らすことができ、総コストも削減できます。
PDF | HTML
技術記事
3 benefits of using a low-Iq buck/boost converter to extend battery life in flow m
この記事は、数百 mA の範囲に達するピーク負荷をバッテリから分離する (コンデンサなどの電力バッファを中間に配置してエネルギーを少しずつ蓄積しておき、短期的なピーク動作時に主にバッファから電力を引き出してバッテリのエネルギーをできるだけ温存する) ために有効な手法について解説します。その結果、バッテリ動作期間を延長しやすくなります。
PDF | HTML
低静止電流 (IQ) に関する主な製品
TPS61094 アクティブ バイパス・モード搭載、60nA 静止電流、双方向昇降圧コンバータ
LM5150-Q1 アクティブ 車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ
LM5127-Q1 アクティブ 車載アプリケーション向け、42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、トリプル昇降圧コントローラ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs
この資料は、昇圧パワー・マネージメント IC を使用して、昇圧、SEPIC、フライバックの各レギュレータを実装する方法と、適切なソリューションを選択する方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版)
このアプリケーション・ノートは、連続導通モード (CCM) で動作するスイッチ内蔵 IC を使用して昇圧コンバータを製作する際に、電力段を計算するための複数の式を紹介します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
開発中の設計で最高の効率と性能を実現する最適なダイオードの選定方法を解説します。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
を使用するカスタム設計を作成
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド・ツー・エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

昇圧 (ブースト) レギュレータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。