より小型で高効率のコントローラ。高性能な同期整流器 (SR) コントローラで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、出力整流ダイオードを、より効率的な SR (同期整流器) FET (電界効果トランジスタ) に置き換え、電源の効率を向上させることができます。このトポロジは、小型化や低発熱化、また厳格な効率要件への準拠を実現するソリューションの製作に役立ちます。
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
熱管理の簡素化により、パワー デリバリ システムの電力密度の向上およびデッドタイム制御の最適化を実現
TI の SR 製品は、フレキシブルな構成と高度なデッドタイム制御により、電力密度の向上と設計サイクルの短縮を実現します。大出力電流をシンクできるため、フライバック、LLC、ハーフ / フル ブリッジ アーキテクチャなど、幅広いトポロジをサポートし、高効率の電力変換設計に最適です。
利点:
1.高い VDS 定格および最大 28V DC での動作をサポートし、AC/DC フライバック アダプタにおけるオーバーシュートを伴う高出力電圧に対応可能。
2.サーバーおよび通信用アプリケーションにおいて、プライマリ コントローラと連携したデッドタイム制御を実現。
注目のリソース
- PMP23146 – サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
- PMP22244 – 60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
- TIDA-01623 – 30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン
- UCC24612-1EVM – 2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC ゲート ドライバ評価基板
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC アダプタ
最新のエネルギー ニーズに対応できる設計を採用した TI の SR コントローラにより、放熱特性の向上および家電の効率の最大化を実現
TI の SR 製品により、低出力電圧と大出力電流が要求される家電システムで、効率の改善、電力密度の向上、熱設計の簡素化を実現できます。柔軟性を考慮した設計により、ハイサイド / ローサイドの両方の構成をサポートしているほか、フライバックおよび LLC トポロジでの電力密度の向上を実現する、高周波対応の複数の注文可能なオプションを提供します。
利点:
1.高い VDS 定格により、オーバーシュートを伴う高出力電圧に対応し、要求の厳しい電源環境でも安定した性能を確保。
2.VDD は 4.2V ~ 28V DC で動作し、さまざまな電圧範囲にわたり設計の柔軟性を提供。
注目のリソース
- UCC24612-1EVM – 2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC ゲート ドライバ評価基板
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC アダプタ
TI の SR コントローラで、ホーム エンターテインメント システムのエネルギー性能を最適化
TI の SR 製品により、効率の改善、電力密度の向上、熱設計の簡素化が実現し、TV、ゲーム機、サウンド システムなどのホーム エンターテインメント システムの性能が向上します。ハイサイドとローサイドの構成および高周波動作をサポートするため、フライバック コンバータや LLC コンバータに最適です。
利点:
1.高い VDS 定格により、要求の厳しい電圧条件下でも信頼性の高い動作を実現します。
2.VDD は 4.2V ~ 28V DC で動作し、多様なシステム設計において柔軟性を提供。
3.小型で高性能なコンシューマ エレクトロニクス向けに、効率と電力密度の向上を実現。
注目のリソース
- UCC24612-1EVM – 2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC ゲート ドライバ評価基板
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC アダプタ